Artikel 1

ADP
Interface
l
b
h
HWZ 9402/ SK40
SK 40
105
90
60

Detaljer

Produktbeskrivning

  • 8 x 45° svängbar
  • Lämplighet för alla verktygssystem
  • Garanterad processäkerhet

Fördelar

  • Säkert och snabbt verktygsbyte
  • Bästa verktygsskydd tack vare DELRIN-insatser
  • Olycksfritt och ergonomiskt arbete

Användning

  • Lätt att byta med bara en skruv (se bruksanvisning)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HWZ 9402/ SK40 Adapter för SK-kona Enskild produktbild

HWZ 9402/ SK40

Adapter för SK-kona

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.