HWZ 9210
Dragtapp, ISO 7388 II, form B, med genomgående hål, tätad
Artikel 2
| |
ADP
|
Gränssnitt
|
Stycken per förpackningsenhet
|
l
|
M
|
d1
|
l1
|
d2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWZ 9210/40
|
|
SK 40
|
1
|
44.5
|
M16
|
18.95
|
16.4
|
12.95
|
7.35
|
17
|
|
HWZ 9210/40/Set-10
|
|
SK 40
|
10
|
44.5
|
M16
|
18.95
|
16.4
|
12.95
|
7.35
|
17
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Med genomgående borrning
Användning
- För SK (brant kon) DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig