Artikel 8

ADP
d
d1
l
l1
d2
l2
HWZ 9062/12/ 4
12
4
40
44
16
29
HWZ 9062/12/ 6
12
6
40
44
16
36
HWZ 9062/12/ 8
12
8
40
44
16
37
HWZ 9062/20/ 4
20
4
50
54
25
28
HWZ 9062/20/ 6
20
6
50
54
25
36
HWZ 9062/20/ 8
20
8
50
54
25
37
HWZ 9062/20/12
20
12
50
54
25
45
HWZ 9062/20/16
20
16
50
54
25
48

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med kylkanalspår längs med placeringsborrningen
  • Slitsat och slipat
  • Passande till HWZ 1155, HWZ 2255, HWZ 1161, HWZ 2261,
    HWZ 11651, HWZ 22651, HWZ 1166 och HWZ 2266

Användning

  • För minskning av spänndiametern
  • För borrning, slipning, fräsning och verktygsvässning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.