Artikel 1

ADP
Gränssnitt
St./VPE
d
l
HWZ 9600/ 40
SK 40
1
43.5
188

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För rengöring av frässpindeln
  • För ren och långvarig hållbarhet hos spindeln
  • Avgörande för underhåll av högprecisionsmaskinspindlar
  • Bas för exakt koncentriskhet, precision och högsta kvalitet

Material

  • PS-plast med fleece-remsor

Användning

  • Spindelrensare sätts in i frässpindeln i slutet av en bearbetning och vrids medurs och moturs

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HWZ 9600/ 40 Spindelrengörare ISO/SK Enskild produktbild

HWZ 9600/ 40

Spindelrengörare ISO/SK

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.