Artikel 2

ADP
Gränssnitt
St./VPE
l
M
d1
l1
d2
d4
HWZ 9204/40
SK 40
1
54
M16
19
26
14
17
HWZ 9204/40/Set-10
SK 40
10
54
M16
19
26
14
17

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Utan genomgående borrning

Användning

  • För SK (brant kon) DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.