Artikel 7

ADP
M
l1
Typ
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metrisk gänga
  • Planetary
  • Utan sköljhål

Material

  • Grafit EDM-3

Tekniktips

Grafitkvaliteter

Alla Meusburgers grafiter är speciellt utvecklade för gnistbearbetning, vilket garanterar jämn kvalitet och att de kan bearbetas väl.

Q70

  • Ytkvalitet enligt VDI 27 (2,2 µmRa) till VDI 24 (1,6 µmRa) kan uppnås beroende på maskinteknik
  • Lågt elektrodslitage
  • Bra ytfinish
  • Snabb gnistningsprocess

 

Q60

  • För ytor som motsvarar VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idealisk för färdigbearbetning av hög kvalitet
  • För mycket detaljrika formar
  • Bra ytfinish med god borttagningstakt

 

Q40

  • För ytor som motsvarar VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerade elektroder med fina konturer
  • Lågt elektrodslitage med god borttagningstakt
  • För mycket hög ytkvalitet
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.