V 93160
Електрод резбовиден, графитен, метричен
Артикул 7
| |
ADP
|
M
|
l1
|
Тип
|
L
|
d1
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 93160/ 3/50/A
|
|
M3
|
50
|
A
|
75
|
2.3
|
2.3
|
|
V 93160/ 4/50/A
|
|
M4
|
50
|
A
|
75
|
2.9
|
3
|
|
V 93160/ 5/50/A
|
|
M5
|
50
|
A
|
75
|
3.8
|
4
|
|
V 93160/ 6/50/A
|
|
M6
|
50
|
A
|
75
|
4.5
|
5
|
|
V 93160/ 8/50/A
|
|
M8
|
50
|
A
|
75
|
5.9
|
6
|
|
V 93160/10/50/A
|
|
M10
|
50
|
A
|
75
|
7.9
|
8
|
|
V 93160/12/50/A
|
|
M12
|
50
|
A
|
75
|
10
|
10
|
Детайли
Описание на продукта
- За метрична резба
- Planetary
- Без отвор за промиване
Материал
- Графит EDM-3
Технически съвети
Характеристики на графита
Всички графити на Meusburger са специално разработени за искрова ерозия, което гарантира постоянно качество и добра възможност за обработка.
Q70
- Достижимо качество на повърхността от VDI 27 (2,2 µmRa) до VDI 24 (1,6 µmRa), в зависимост от технологията на машината
- Ниска степен на износване на електродите
- Добра повърхност
- Бърз процес на ерозия
Q60
- За повърхности от VDI 22 (1,26 µmRa)
- Идеален за висококачествени довършителни работи
- За форми със сложна детайлна обработка
- Добра повърхност с добра степен на отстраняване
Q40
- За повърхности от VDI 20 (1,0 µmRa)
- Сложни електроди с фини контури
- Слабо износване на електрода с добра стпен на отстраняване
- За много сложни повърхностни покрития
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас