Artikelen 7

ADP
M
l1
Type
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Details

Productbeschrijving

  • Voor metrische schroefdraad
  • Planetary
  • Zonder spoelboring

Materiaal

  • Grafiet EDM-3

Techniek tip

Grafietkwaliteiten

Al het grafiet van Meusburger is speciaal ontwikkeld voor de vonkerosie; dat garandeert gelijkblijvende kwaliteit en goede bewerkbaarheid.

Q70

  • Oppervlaktekwaliteit van VDI 27 (2,2 µmRa) tot VDI 24 (1,6 µmRa) te bereiken, afhankelijk van de machinetechnologie
  • Lage elektrodenslijtage
  • Goed oppervlak
  • Snel erodeerproces

 

Q60

  • Voor oppervlakken van VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideaal voor hoogwaardige afwerking
  • Voor sterk gedetailleerde vormen
  • Goed oppervlak bij goede materiaalafname

 

Q40

  • Voor oppervlakken van VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Gecompliceerde elektroden met fijne contouren
  • Geringe elektrodenslijtage bij goede materiaalafname
  • Voor zeer veeleisende oppervlaktekwaliteiten
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.