Articol 7

ADP
M
l1
Tip
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filet metric
  • Planetary
  • Fără gaură de spălare

Material

  • Grafit EDM-3

Sfat tehnic

Calități de grafit

Tot grafitul Meusburger este special creat pentru eroziunea la scântei, ceea ce garantează o calitate constantă și o prelucrare bună.

Q70

  • Se obține o suprafață de înaltă calitate de VDI 27 (2,2 µmRa) până la VDI 24 (1,6 µmRa), în funcție de tehnologia mașinii
  • Uzură redusă a electrozilor
  • Calitate bună a suprafeței
  • Proces rapid de erodare

 

Q60

  • Pentru suprafețe de VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideală pentru prelucrarea de finisare
  • Pentru matrițe cu detalii pronunțate
  • Calitate bună a suprafeței cu o putere bună de aplicare

 

Q40

  • Pentru suprafețe de VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Electrozi complicați cu contururi fine
  • Uzură redusă a electrozilor cu o putere bună de aplicare
  • Pentru suprafețe de calitate superioară foarte pretențioase
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.