V 93160
Elektroda za izdelavo metričnih navojev, grafit
Izdelek 7
| |
ADP
|
M
|
l1
|
Tip
|
L
|
d1
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 93160/ 3/50/A
|
|
M3
|
50
|
A
|
75
|
2.3
|
2.3
|
|
V 93160/ 4/50/A
|
|
M4
|
50
|
A
|
75
|
2.9
|
3
|
|
V 93160/ 5/50/A
|
|
M5
|
50
|
A
|
75
|
3.8
|
4
|
|
V 93160/ 6/50/A
|
|
M6
|
50
|
A
|
75
|
4.5
|
5
|
|
V 93160/ 8/50/A
|
|
M8
|
50
|
A
|
75
|
5.9
|
6
|
|
V 93160/10/50/A
|
|
M10
|
50
|
A
|
75
|
7.9
|
8
|
|
V 93160/12/50/A
|
|
M12
|
50
|
A
|
75
|
10
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Za metrične navoje
- Planetarno
- Brez izvrtine za izpiranje
Material
- Grafit EDM-3
Tehnični nasvet
Kvalitete grafita
Vsi različne kvalitete grafita Meusburger so posebej razvite za elektro erozijo, kar zagotavlja stalno kakovost in dobro obdelovalnost.
Q70
- Kakovost površine od VDI 27 (2,2 μmRa) do VDI 24 (1,6 μmRa), odvisno od tehnologije stroja
- Majhna obraba elektrod
- Dobra površina
- Hitrejši proces erozije
Q60
- Za površine od VDI 22 (1,26 μmRa)
- Idealno za visokokakovostne končne obdelave
- Za zelo zshtrvne oblike
- Dobra površinska obdelava z dobro stopnjo odvzema
Q40
- Za površine od VDI 20 (1,0 μmRa)
- Zahtevne elektrode s finimi oblikami kontur
- Majhna obraba elektrod z dobro stopnjo odvzema
- Za zelo zahtevne površinske obdelave
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas