Artigos 7

ADP
M
l1
Tipo
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica
  • Planetary
  • Sem orifício de enxaguamento

Material

  • Grafite EDM-3

Conselho técnico

Qualidade de grafite

Todas as qualidades de grafite da Meusburger foram especialmente desenvolvidas para EDM, o que garante consistência na qualidade e boa maquinação.

Q70

  • Qualidade da superfície alcançável de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), consoante a tecnologia da máquina
  • Baixo desgaste do elétrodo
  • Superfície em bom estado
  • Processo de erosão rápido

Q60

  • Para superfícies VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Ideal para acabamentos de alta qualidade
  • Para formas altamente detalhadas
  • Superfície em bom estado com uma boa taxa de remoção de material

Q40

  • Para superfícies VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Elétrodos complexos com contornos finos
  • Baixo desgaste do elétrodo com boa taxa de remoção
  • Para qualidades de superfície muito exigentes
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.