Vare 7

ADP
M
l1
Type
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske gevind
  • Planetary
  • Uden skylleboring

Materiale

  • Grafit EDM-3

TekniskTip

Grafitkvaliteter

Alle Meusburgers grafitter er specialudviklet til gnistbearbejdning, hvilket garanterer ensartet kvalitet og god bearbejdelighed.

Q70

  • Overfladekvaliteter som opnås fra VDI 27 (2,2 µmRa) til VDI 24 (1,6 µmRa) afhængigt af maskinteknologien
  • Lavt elektrodeslid
  • God overflade
  • Hurtig gnistproces

 

Q60

  • Til overflader af VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideel til højkvalitets efterbehandling
  • Til meget detaljerede former
  • God overflade med god fjernelsesevne

 

Q40

  • Til overflader af VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerede elektroder med fine konturer
  • Lavt elektrodeslid med god fjernelsesevne
  • Til meget krævende overfladekvaliteter
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.