Artikkelit 7

ADP
M
l1
Tyyppi
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Metrisille kierteille
  • Metrisille kierteille
  • Ilman huuhteluporausta

Materiaali

  • grafiitti EDM-3

Tekniikkavinkki

Grafiittilaadut

Kaikki Meusburger-grafiitit on kehitetty erityisesti kipinätyöstöön, mikä takaa tasaisen laadun ja hyvän koneistettavuuden.

Q70

  • Pinnanlaatu VDI 27:stä (2,2 µmRa) VDI 24:ään (1,6 µmRa) voidaan saavuttaa konetekniikasta riippuen
  • Vähäinen elektrodien kuluminen
  • Hyvä pinnanlaatu
  • Nopea kipinätyöstöprosessi

 

Q60

  • Pinnnlaadusta VDI 22 (1,26 µmRa) alkaen
  • Ihanteellinen korkealaatuiseen viimeistelyyn
  • Erittäin yksityiskohtaisille muodoille
  • Hyvä pinnanlaatu hyvällä materiaalin poistoteholla

 

Q40

  • Pinnanlaadusta VDI 20 (1,0 µmRa) alkaen
  • Monimutkaiset elektrodit ohuilla ääriviivoilla
  • Vähäinen elektrodien kuluminen ja hyvä materiaalin poistoteho
  • Erittäin vaativille pintalaaduille
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.