Stavka 7

ADP
M
l1
Tip
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Za metrički navoj
  • Planetary
  • Bez kanalnog bušenja

Materijal

  • Grafit EDM-3

Tehnicki savet

Kvaliteti grafita

Svi kvaliteti Meusburger grafita su razvijeni specijalno za obradu erodiranjem, što garantuje postojan kvalitet i dugu obradivost.

Q70

  • Kvalitet površine VDI 27 (2,2 µmRa) do VDI 24 (1,6 μmRa) dostupne, prema mašinskoj tehnologiji
  • Nisko habanje elektroda
  • Kvalitetna površina
  • Brz proces erodiranja

 

Q60

  • Za površine od VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idealno za visokokvalitetne završne radove
  • Za izrazito detaljne oblike
  • Kvalitetna površina pri visokoj efikasnosti skidanja materijala

 

Q40

  • Za površine od VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Složene elektrode finih kontura
  • Nisko habanje elektroda pri efikasnom odstranjivanju materijala
  • Za veoma zahtevne vrste površina