Artykuły 7

ADP
M
l1
Typ
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Do gwintów metrycznych
  • Planetary
  • Bez otworu do przepłukiwania

Materiał

  • Grafit EDM-3

Porady techniczne

Rodzaje grafitu

Wszystkie rodzaje grafitu firmy Meusburger są specjalnie opracowane pod kątem erozji iskrowej, co gwarantuje stałą jakość i dobrą obrabialność.

Q70

  • Jakość powierzchni od VDI 27 (2,2 µmRa) do VDI 24 (1,6 µmRa), można osiągnąć w zależności od technologii maszyny
  • Niskie zużycie elektrody
  • Dobre wykończenie powierzchni
  • Szybki proces erodowania

 

Q60

  • Do powierzchni od VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Idealne do wysokiej jakości prac wykończeniowych
  • Do bardzo szczegółowych kształtów
  • Dobra jakość powierzchni przy wydajnym usuwaniu materiału

 

Q40

  • Do powierzchni od VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Skomplikowane elektrody o precyzyjnych konturach
  • Niskie zużycie elektrody przy dużej wydajności usuwania materiału
  • Dla powierzchni o wysokiej jakości wykończenia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.