Articles 7

ADP
M
l1
Type
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Détails

Description du produit

  • Pour filet métrique
  • Planetary
  • Sans passage central pour arrosage

Matériau

  • Graphite EDM-3

ConseilTechnique

Nuances de graphite

Tous les graphites Meusburger sont spécialement développés pour l’électroérosion, ce qui garantit une qualité constante et une bonne usinabilité.

Q70

  • Pour des qualités de surface allant de VDI 27 (2,2 μmRa) jusqu’à VDI 24 (1,6 μmRa) en fonction de la technologie de machine
  • Faible usure des électrodes
  • Bonne surface
  • Processus d’érosion rapide

 

Q60

  • Pour surfaces de VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idéal pour l’usinage de finition de première qualité
  • Pour des formes très détaillées
  • Une bonne surface avec un bon enlèvement de matière

 

Q40

  • Pour les surfaces de VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Électrodes compliquées aux contours fins
  • Faible usure des électrodes avec un bon enlèvement de matière
  • Pour des qualités de surface très exigeantes
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.