Artikel 7

ADP
M
l1
Typ
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische Gewinde
  • Planetär
  • Ohne Spülbohrung

Material

  • Graphit EDM-3

TechnikTipp

Graphitqualitäten

Alle Meusburger Graphite sind speziell für die Funkenerosion entwickelt, was eine gleichbleibende Qualität und gute Bearbeitbarkeit garantiert.

Q70

  • Oberflächengüte von VDI 27 (2,2 µmRa) bis VDI 24 (1,6 µmRa) erreichbar, je nach Maschinentechnologie
  • Geringer Elektrodenverschleiß
  • Gute Oberfläche
  • Schneller Erodierprozess

 

Q60

  • Für Oberflächen von VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideal für hochwertige Schlichtarbeiten
  • Für stark detaillierte Formen
  • Gute Oberfläche bei guter Abtragsleistung

 

Q40

  • Für Oberflächen von VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplizierte Elektroden mit feinen Konturen
  • Geringer Elektrodenverschleiß bei guter Abtragsleistung
  • Für sehr anspruchsvolle Oberflächengüten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.