V 93160
Threading electrode, graphite, for metric threads
商品 7
| |
ADP
|
M
|
l1
|
类型
|
L
|
d1
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 93160/ 3/50/A
|
|
M3
|
50
|
A
|
75
|
2.3
|
2.3
|
|
V 93160/ 4/50/A
|
|
M4
|
50
|
A
|
75
|
2.9
|
3
|
|
V 93160/ 5/50/A
|
|
M5
|
50
|
A
|
75
|
3.8
|
4
|
|
V 93160/ 6/50/A
|
|
M6
|
50
|
A
|
75
|
4.5
|
5
|
|
V 93160/ 8/50/A
|
|
M8
|
50
|
A
|
75
|
5.9
|
6
|
|
V 93160/10/50/A
|
|
M10
|
50
|
A
|
75
|
7.9
|
8
|
|
V 93160/12/50/A
|
|
M12
|
50
|
A
|
75
|
10
|
10
|
详情
Product description
- For metric threads
- Planetary
- Without rinse hole
Material
- Graphite EDM-3
技术贴士
石墨质量
Meusburger 的所有石墨质量专为EDM开发,可确保稳定的质量和良好的可加工性。
Q70
- 根据机床技术,可实现从 VDI 27 (2.2 μmRa) 到 VDI 24 (1.6 μmRa) 的表面质量
- 电极磨损小
- 表面质量好
- 侵蚀过程快
Q60
- 用于 VDI 22(1.26 μmRa)标准的表面
- 高质量表面处理的理想选择
- 适用于高精细形状
- 表面质量好,材料去除率高
Q40
- 用于 VDI 20(1.0 μmRa)标准的表面
- 具有精细轮廓的复杂电极
- 电极磨损小,去除率高
- 用于要求极高的表面质量
为您推荐