Ürünler 7

ADP
M
l1
Tip
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

detaylar

Product description

  • For metric threads
  • Planetary
  • Without rinse hole

Material

  • Graphite EDM-3

Teknik ipucu

Grafit kaliteleri

Tüm Meusburger grafit kaliteleri özellikle EDM için geliştirilmiştir, bu da tutarlı bir kalite ve iyi işlenebilirliği garanti eder.

Q70

  • Makine teknolojisine bağlı olarak VDI 27 (2,2 μmRa) ile VDI 24 (1,6 μmRa) arasında elde edilebilir yüzey kalitesi
  • Düşük elektrot aşınması
  • İyi yüzey
  • Hızlı aşındırma süreci

Q60

  • VDI 22 (1,26 μmRa) yüzeyler için
  • Yüksek kaliteli bitiriş için ideal
  • Son derece ayrıntılı şekiller için
  • İyi malzeme kaldırma oranı ile iyi yüzey

Q40

  • VDI 20 (1,0 μmRa) yüzeyler için
  • İnce konturlu karmaşık elektrotlar
  • İyi kaldırma oranı ile düşük elektrot aşınması
  • Çok zorlu yüzey kaliteleri için
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.