Είδος 7

ADP
M
l1
Τύπος
L
d1
d3
V 93160/ 3/50/A
M3
50
A
75
2.3
2.3
V 93160/ 4/50/A
M4
50
A
75
2.9
3
V 93160/ 5/50/A
M5
50
A
75
3.8
4
V 93160/ 6/50/A
M6
50
A
75
4.5
5
V 93160/ 8/50/A
M8
50
A
75
5.9
6
V 93160/10/50/A
M10
50
A
75
7.9
8
V 93160/12/50/A
M12
50
A
75
10
10

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα
  • Πλανητικό
  • Χωρίς οπή για ξέπλυμα

Υλικό

  • Γραφίτης EDM-3

Τεχνικές συμβουλές

Ιδιότητες γραφίτη

Όλοι οι γραφίτες Meusburger έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη ηλεκτροδιάβρωση, γεγονός που εγγυάται σταθερή ποιότητα και καλή μηχανική κατεργασία.

Q70

  • Η ποιότητα της επιφάνειας από VDI 27 (2,2 µmRa) έως VDI 24 (1,6 µmRa) μπορεί να επιτευχθεί, ανάλογα με την τεχνολογία του μηχανήματος
  • Χαμηλή φθορά ηλεκτροδίων
  • Καλή επιφάνεια
  • Γρήγορη διαδικασία διάβρωσης

 

Q60

  • Για επιφάνειες VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ιδανικό για εργασίες φινιρίσματος υψηλής ποιότητας
  • Για εξαιρετικά λεπτομερή σχήματα
  • Καλή επιφάνεια με καλή απόδοση αφαίρεσης

 

Q40

  • Για επιφάνειες VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Σύνθετα ηλεκτρόδια με λεπτές ακμές
  • Χαμηλή φθορά ηλεκτροδίων με καλό ρυθμό αφαίρεσης ισχύος
  • Για πολύ απαιτητικές ιδιότητες επιφάνειας
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.