Artikel 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 90°C
  • Högsta tryck: 10 bar

Material

  • Mässing (förnicklad)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 2828/ 8/500 Bygling, insticksbar, RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Bygling, insticksbar, RPL - Stäubli

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.