Артикул 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 90 °C
  • Максимално налягане: 10 bar

Материал

  • Месинг (никелиран)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 2828/ 8/500 Мост, сменяем, с куплунги, система RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Мост, сменяем, с куплунги, система RPL - Stäubli

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.