Položek 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 90 °C
  • Maximální tlak: 10 bar

Materiál

  • Mosaz (poniklovaná)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 2828/ 8/500 Přemostění s nástrčnými spojkami, systém RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Přemostění s nástrčnými spojkami, systém RPL - Stäubli

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.