Izdelek 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 90 °C
  • Maksimalni tlak: 10 bar

Material

  • Medenina (ponikljana)

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 2828/ 8/500 Most za povezavo kanalov s sklopkama,sistem RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Most za povezavo kanalov s sklopkama,sistem RPL - Stäubli

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge