Artikelen 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 90 °C
  • Maximale druk: 10 bar

Materiaal

  • Messing (vernikkeld)

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 2828/ 8/500 Brug, insteekbaar, met koppelingen, systeem RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Brug, insteekbaar, met koppelingen, systeem RPL - Stäubli

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.