E 2828
RPL史陶比尔系统快插型水桥接头
商品 1
| |
ADP
|
d1
|
l:所供产品的标准长度 - 客户可自行缩短和倒角
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2828/ 8/500
|
|
8
|
500
|
59
|
11
|
43
|
20
|
26.5
|
8
|
17
|
详情
产品描述
- 最高温度:90 °C
- 最大压力:10 Bar
Material
- Brass (nickel-plated)