Articol 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 90 °C
  • Presiune maximă: 10 bar

Material

  • Alamă (nichelată)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 2828/ 8/500 Punte cu cuple rapide, sistem RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Punte cu cuple rapide, sistem RPL - Stäubli

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.