Vare 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 90 °C
  • Maksimalt tryk: 10 bar

Materiale

  • Messing (forniklet)

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 2828/ 8/500 Justerbar koblingsbro, System RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Justerbar koblingsbro, System RPL - Stäubli

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.