Articles 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 90 °C
  • Pression maximale : 10 bar

Matériau

  • Laiton (nickelé)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 2828/ 8/500 Pont enfichable, avec coupleurs, système RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Pont enfichable, avec coupleurs, système RPL - Stäubli

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.