Artykuły 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 90°C
  • Maks. ciśnienie: 10 bar

Materiał

  • Mosiądz (niklowany)

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 2828/ 8/500 Mostek wtykowy z szybkozłączami, system RPL-Stäubli

E 2828/ 8/500

Mostek wtykowy z szybkozłączami, system RPL-Stäubli

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.