Ürünler 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum sıcaklık: 90 °C
  • Maksimum basınç: 10 bar

Material

  • Brass (nickel-plated)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 2828/ 8/500 Köprü, kaplinler ile takılabilir, RPL - Stäubli sistem

E 2828/ 8/500

Köprü, kaplinler ile takılabilir, RPL - Stäubli sistem

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.