Articolo 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 90°C
  • Pressione massima: 10 bar

Materiale

  • Ottone (nichelato)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 2828/ 8/500 Ponte a innesto con raccordi rapidi, sistema RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Ponte a innesto con raccordi rapidi, sistema RPL - Stäubli

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.