Stavka 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 90 °C
  • Maksimalan pritisak: 10 bara

Materijal

  • Mesing (niklovani)

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 2828/ 8/500 Most, sa brzo izmenljivim spojkama, sistem RPL - Stäubli

E 2828/ 8/500

Most, sa brzo izmenljivim spojkama, sistem RPL - Stäubli

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha