Árucikk 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 90 °C
  • Maximális nyomás: 10 bar

Anyag

  • Sárgaréz (nikkelezett)

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 2828/ 8/500 Áthidaló, gyorscsatlakozóval, RPL - Stäubli szabvány

E 2828/ 8/500

Áthidaló, gyorscsatlakozóval, RPL - Stäubli szabvány

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.