Artikel 1

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 2828/ 8/500
8
500
59
11
43
20
26.5
8
17

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 90 °C
  • Maximaler Druck: 10 bar

Material

  • Messing (vernickelt)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 2828/ 8/500 Brücke, steckbar, mit Kupplungen, System RPL-Stäubli

E 2828/ 8/500

Brücke, steckbar, mit Kupplungen, System RPL-Stäubli

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.