Artikel 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 126486/ 4
4
4
0.04
57
11
3.7
18
6
WZF 126486/ 6
6
4
0.06
57
13
5.7
20
6
WZF 126486/ 8
8
4
0.08
63
19
7.7
26
8
WZF 126486/10
10
4
0.1
72
22
9.7
30
10
WZF 126486/12
12
4
0.12
83
26
11.7
36
12
WZF 126486/16
16
4
0.16
92
32
15.6
42
16

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv fräs med ojämna vinklar och centrumskär
  • Frigång efter skär
  • Med optimerad frontgeometri för snabb nedträngning

Material

  • Hårdmetall, TiAlSiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.