Artikel 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Detaljer

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

FW 1500/200/470 Monteringshållare för moderformsinsatser

FW 1500/200/470

Monteringshållare för moderformsinsatser

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.