Vare 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Detaljer

Materiale

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

FW 1500/200/470 Monteringsholder til Veksel-Stamform indsatse

FW 1500/200/470

Monteringsholder til Veksel-Stamform indsatse

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.