Articles 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Détails

Matériau

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

FW 1500/200/470 Potence de montage pour inserts de moule interchangeables

FW 1500/200/470

Potence de montage pour inserts de moule interchangeables

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.