Artículos 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Detalles

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

FW 1500/200/470 Dispositivo de montaje para insertos intercambiables

FW 1500/200/470

Dispositivo de montaje para insertos intercambiables

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.