Artigos 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Detalhes

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

FW 1500/200/470 Dispositivo para montagem de postiços moldantes intermutáveis

FW 1500/200/470

Dispositivo para montagem de postiços moldantes intermutáveis

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.