Stavka 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Detalji

Materijal

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

FW 1500/200/470 Pomoćni pribor za montažu izmenljivih formi

FW 1500/200/470

Pomoćni pribor za montažu izmenljivih formi

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha