Артикул 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Детайли

Материал

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

FW 1500/200/470 Скоба монтажна за сменяеми вложки

FW 1500/200/470

Скоба монтажна за сменяеми вложки

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.