Árucikk 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Részletek

Anyag

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

FW 1500/200/470 emelöhíd cserebetétes szerszámházhoz

FW 1500/200/470

emelöhíd cserebetétes szerszámházhoz

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.