Artikkelit 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

FW 1500/200/470 Nosto- ja kantoteline vaihtomuotti-inserteille

FW 1500/200/470

Nosto- ja kantoteline vaihtomuotti-inserteille

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.