Articol 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Detalii

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

FW 1500/200/470 Ansamblu montare/demontare părți active la matrițele interschimbabile

FW 1500/200/470

Ansamblu montare/demontare părți active la matrițele interschimbabile

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.