Artykuły 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Szczegóły

Materiał

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

FW 1500/200/470 Uchwyt montażowy do wymiennych wkładek formierskich

FW 1500/200/470

Uchwyt montażowy do wymiennych wkładek formierskich

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.