Artikel 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Details

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

FW 1500/200/470 Montagebügel für Wechselformeinsätze

FW 1500/200/470

Montagebügel für Wechselformeinsätze

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.