Artikelen 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Details

Materiaal

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

FW 1500/200/470 Montagebeugel voor wissel-inzetstukken

FW 1500/200/470

Montagebeugel voor wissel-inzetstukken

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.