Izdelek 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Podrobnosti

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

FW 1500/200/470 Montažna priprava za menjavo vložkov menjalnega orodja

FW 1500/200/470

Montažna priprava za menjavo vložkov menjalnega orodja

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge